Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální přilnavost a odolnost. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou pevnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 400 kg a dynamické zatížení do 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková hmotnost
2,44 kg
Název produktu
Puretech air
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
55 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Pneumatická pneumatika, blokový profil
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
74 mm
Šířka Běhoun
100 mm
Průměr
400 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi