Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Puretech air je určeno pro použití v pojezdových systémech a disponuje průměrem 400 mm s šířkou běhounu 100 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s profilem potrubí, která zajišťuje optimální adhezi a tlumení vibrací. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a stabilitu. Oska kola má průměr otvoru 25 mm pro snadnou montáž na pojezdový systém. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582317831
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková hmotnost
2,45 kg
Název produktu
Puretech air
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
55 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Pneumatická pneumatika, profil potrubí
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
74 mm
Šířka Běhoun
100 mm
Průměr
400 mm
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi