Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Puretech air je určeno pro použití v pojezdových systémech a disponuje průměrem 400 mm s šířkou běhounu 100 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je vybaveno osou s průměrem otvoru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 200 kg. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené pojezdové aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková hmotnost
2,23 kg
Název produktu
Puretech air
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
55 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Pneumatická pneumatika, blokový profil
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
74 mm
Šířka Běhoun
100 mm
Průměr
400 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi