Příslušenství
E-Drive flex
EAN:
4031582472776
Číslo výrobku:
EDUZ300 emergency button
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Standardizovaná údržba
E-Drive flex je příslušenství určené pro elektromobilitu s pojezdovými kolečky, které poskytuje flexibilní řešení pro mobilní ap...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
E-Drive flex je příslušenství určené pro elektromobilitu s pojezdovými kolečky, které poskytuje flexibilní řešení pro mobilní aplikace. Toto příslušenství je navrženo tak, aby umožnilo snadný transport a manipulaci s elektromobilitními zařízeními v různých prostředích. Díky integrovaným pojezdovým kolečkům lze zařízení snadno přemisťovat po různých površích, což zvyšuje jeho praktičnost a použitelnost. E-Drive flex kombinuje robustní konstrukci s ergonomickým designem, který usnadňuje obsluhu a zajišťuje stabilitu během přepravy. Příslušenství je vhodné pro profesionální i komerční použití, kde je vyžadována mobilita a flexibilita. Konstrukce je optimalizována pro dlouhodobou spolehlivost a minimální údržbu.
Čísla článků
Základní atributy
sada rukojetí
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
Standardizovaná údržba
USB rozhraní pro aktualizace firmwaru
Uživatelsky přívětivá montáž
Ruční jednotku lze připevnit vertikálně nebo horizontálně
Spolehlivá elektronika
Plynulá regulace rychlosti (vpřed a vzad) pomocí bezpečnostně testovaných ovládacích spínačů
Praktické systémové řešení
Snadno integrovatelný systémový celek sestávající z pohonné jednotky, řídicího modulu, ruční ovládací jednotky, baterie, nabíječky a montážní sady
Optimální kontakt se zemí
Vysoká kontaktní síla mezi kolem a podlahou s kompenzační funkcí pro nerovnosti
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti
Optimalizovaný řídicí mechanismus
Jako páté kolo pro lepší řízení v zatáčkách a jízdu v přímém směru na dlouhé vzdálenosti
Dlouhá životnost
Se standardními bateriemi cca 200 cyklů při maximálním zatížení
Zrychlené procesy
Rychlejší spuštění s těžkými náklady pro urychlení provozních procesů
Odolná konstrukce
Úplná ochrana proti stříkající vodě (IPX4)
Ergonomická obsluha
Ergonomicky navržená ruční ovládací jednotka se systémem a LED displejem stavu baterie. Ovládání jedním tlačítkem
Zdravý personál
Těžké náklady lze pohybovat bez námahy. Zabraňuje fyzickým potížím v oblasti krku, zad, ramen a zápěstí
Flexibilní použití
Díky zdvihacímu motoru lze zapnout podle potřeby. Žádný kontakt se zemí v pohotovostní poloze