Kolo 125 mm
Basetech
EAN:
4031582411034
Číslo výrobku:
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vyrobeno z polypropylenu s identickým materiálem jako běhoun. Náboj kola má délku 44,4 mm a je vybaven valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 400 kg a dynamickou zátěž do 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.