Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 48 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Toto kolo je vyrobeno z polypropylenového materiálu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem pro optimální funkčnost. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno především pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
POR125x40-Ø12 HL48 natur
EAN
4031582410419
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,2 kg
Název produktu
Basetech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
48 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením