Kolo 80 mm
Basetech
EAN:
4031582419009
Číslo výrobku:
POR080x34-Ø12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 80 mm se šířkou běhounu 34 mm a je vyrobeno z polypropylenu s valivým ložiskem. Náboj má délku 44,4 mm a osu s průměrem otvoru 12 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.