Kolo 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Číslo výrobku:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průmě...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s profilem potrubí, která zajišťuje optimální trakci a tlumení vibrací. Náboj kola má délku 58 mm a je osazený valivým ložiskem, které umožňuje hladký a dlouhodobě odolný provoz. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti korozi. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 150 kg a dynamické zatížení do 75 kg při rychlosti 3 km/h, čímž je vhodné pro středně zatížené aplikace v průmyslových a logistických prostředích.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi