Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky a profesionální použití. Montážní část tvoří obdélníková destička, která zajišťuje spolehlivé upevnění na podvozek nebo konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžké provedení, které zaručuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen v ložisku s dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což umožňuje plynulé natáčení a stabilní vedení při jízdě. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno elastickou, nebarvicí, vulkanizovanou pneumatikou, která tlumí rázy a chrání podlahové povrchy před stopami. Kolo je uloženo v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje nízké valivé odpory a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 240 kg až 300 kg při rychlostech 6 km/h a 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4681IFP125P63 XL
EAN
4031582399844
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
164 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,93 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
55 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø125

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti nožiček nábytku a průmyslového vybavení. Tento doplněk váží 0,54 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti demontáže. Ochrana nohou efektivně zabraňuje poškrábání podlah a chrání nožičky před mechanickým opotřebením během přepravy a manipulace. Díky své robustní konstrukci je vhodná pro použití v různých průmyslových a komerčních prostředích, kde je požadována vysoká odolnost a dlouhodobá funkčnost.

Příslušenství
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Příslušenství Puretech je vysoce kvalitní doplněk určený pro kolečka, který zajišťuje optimální funkčnost a dlouhodobou spolehlivost vašeho zařízení. Tento technický prvek s hmotností 0,27 kg představuje lehké, ale odolné řešení pro profesionální i průmyslové aplikace. Příslušenství je konstruováno s důrazem na přesnost a trvanlivost, což umožňuje bezproblémovou integraci do stávajících systémů. Díky své kompaktní hmotnosti a robustní konstrukci se Puretech stává ideální volbou pro inženýry a techniky, kteří vyžadují spolehlivé komponenty s dlouhou životností a minimální údržbou.