Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta
EAN:
4031582399868
Číslo výrobku:
4681IFP200P63 XL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro průmyslové, letecké, automobilové, výrobní, plošinové a přepravní vybavení....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro průmyslové, letecké, automobilové, výrobní, plošinové a přepravní vybavení. Montážní díl tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k nosné konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a je opatřeno otočným ložiskem s dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými. Kolo o průměru 200 mm má přesné kuličkové ložisko a elastickou pneumatiku, vulkanizovanou a nebarvící, která zajišťuje tichý chod a ochranu podlahy. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 900 kg. Dynamická nosnost je 360 kg při rychlosti 6 km/h a 450 kg při rychlosti 4 km/h.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci