Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399851
Číslo výrobku:
4681IFP160P63 XL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je konstrukční prvek určený pro náročné průmyslové aplikace, jehož použití zahrnuje letec...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je konstrukční prvek určený pro náročné průmyslové aplikace, jehož použití zahrnuje letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a otočný díl je uložen ve dvou kulových závodech, které mohou být vyztužené nebo nerezové. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, přičemž materiál těla kola je hliník. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 700 kg, dynamická nosnost činí 280 kg při rychlosti 6 km/h a 350 kg při rychlosti 4 km/h.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci