Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Supratech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
Základní atributy
Emise CO2 (rozsah 3)
0.99
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statický Nosnost
200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,24 kg
Název produktu
Supratech
Standardní
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
85 Obuv A
Materiál těla
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru Šroub
8 mm
Délka poklice
36,5 mm
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.