Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje, s šířkou 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 28,8 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 120 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 60 kg, což zajišťuje bezpečný provoz v náročných podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
PIP075x25-Ø8 TFR
EAN
4031582482690
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,11 kg
Produktname
Puretech
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 krůček A
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Tvrdá guma, neoznačující
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
28,8 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce