Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na tělo z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 60 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s rozdílnými požadavky na mobilitu a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
Číslo materiálu S4
199034205
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
300 kg
Statická Nosnost
600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,66 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
96 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
48 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá