Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Ultratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem o šířce 50 mm vyrobeným z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Náboj má délku 60 mm a je opatřen přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM sektor, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, opravárny, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ICP200x50-Ø20
EAN
4031582445183
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,3 kg
Název produktu
Ultratech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm