Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 30 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, který je napjatý, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Těleso kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a dostatečnou tuhost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 44 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
Číslo materiálu S4
199005568
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,4 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
70 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Polyuretan, Napěněný
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
44 mm
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Černá
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi