Kolo 200 mm
Maxtech
Číslo objednávky:
199005569
EAN:
4031582320633
Číslo výrobku:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 200...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 30 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu s napětím, které zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven otvorem pro hřídel o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 100 kg, což umožňuje bezpečné použití v různých průmyslových aplikacích.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi