Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vybavené přesným kuličkovým ložiskem a hliníkovým tělesem. Kolo má průměr 98 mm se šířkou běhounu 40 mm, který je vyroben z odlitého polyuretanu. Náboj kola má délku 40 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je určeno pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost v průmyslových a komerčních prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,45 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
40 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
98 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)