Kolo 200 mm
Ultratech plus
Číslo objednávky:
199865058
EAN:
4031582445206
Číslo výrobku:
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Ultratech plus je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce výkonné řešení pro náročné průmyslové aplik...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Ultratech plus je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce výkonné řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 200 mm s šířkou běhounu 50 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální provozní vlastnosti. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je z litiny, což poskytuje nezbytnou tuhost a stabilitu. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, opravárny, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy. Statická nosnost dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách.