Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu s napětím, které zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 60 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Otvor pro osu má průměr 8 mm a je určen pro standardní připojení. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 150 kg a dynamickou zátěž do 75 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a logistice.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
Číslo materiálu S4
199005570
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,66 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
70 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Polyuretan, Napěněný
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Černá
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi