- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
- Kola podle typu ložiska
-
Přesné kuličkové ložisko
Kola s přesným kuličkovým ložiskem
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm, šířkou běhounu 90 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 17 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h a statická nosnost až 1600 kg, což činí toto kolo ideálním pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a odolnost.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 85 mm, délka náboje činí 95 mm a průměr otvoru pro osu je 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 85 mm, šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 85 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 3 km/h a statická nosnost až 1600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při náročných aplikacích.
Kolo 50 mm
Kolo Duratech plus je vyrobeno z polyamidu velmi těžkého s dvojitými příruby s dráhy a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 50 mm, šířka běhounu je 26 mm a délka náboje dosahuje 32 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm. Dynamická nosnost dosahuje 240 kg při rychlosti 4 km/h nebo 200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 480 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 60 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 60 mm a šířkou běhounu 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, zatímco běhoun je z odlitého polyuretanu pro optimální výkon. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osu o průměru 20 mm s délkou náboje 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Aplikace zahrnují letecký průmysl, AMR systémy, automobilový OEM, zdravotnické přístroje a těžké AGV systémy.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 20 mm. Náboj má délku 14 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, tělo z oceli a železa, vybavené přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Dynamická nosnost dosahuje 140 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost 280 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, zdravotnických zařízení, strojírenství a logistických systémů.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 25 mm, vyrobená z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Náboj má délku 12 mm s otvorem pro osku o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 320 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 80 mm, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem. Délka náboje činí 92 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při 6 km/h, statická nosnost je 3360 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Supratech je vysoce kvalitní kolečko s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 45 mm, vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolo je ideální pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 45 mm a průměru 200 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 800 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a náboj o délce 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, běhoun z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má otvor pro osu o průměru 20 mm s délkou náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo s průměrem 250 mm určené pro kolečka v náročných průmyslových aplikacích. Tělo kola je vyrobeno z hliníku a osazeno odlitým polyuretanovým běhounem o šířce 50 mm, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, průměr otvoru pro nápravu činí 20 mm a délka náboje je 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech s průměrem 160 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z ultratechnického polyuretanu (odlitý) o šířce 50 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravářské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech plus s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s odlitým Ultratech polyuretanovým běhounem a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Aplikace zahrnují letecký průmysl, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr osy činí 20 mm a délka náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravárny, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.