Kolo 125 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199865008
EAN:
4031582444650
Číslo výrobku:
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukc...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výbornou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Náboj kola má délku 60 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Otvorem pro osu prochází čep o průměru 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Novatech ideální volbou pro letecký průmysl, autonomní mobilní roboty, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a výrobní vozíky.