Kolo 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Číslo výrobku:
MMP050x26-Ø15
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Kolo Duratech plus je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí z polyamidu velmi těžké třídy....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech plus je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí z polyamidu velmi těžké třídy. Průměr kola činí 50 mm s šířkou běhové plochy 26 mm, která je vybavena dvojitými příruby s drážkami pro optimální vedení. Náboj má délku 32 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím hladký chod. Otvor pro osu má průměr 15 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení až 480 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 240 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.