Kolo 200 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199865010
EAN:
4031582444674
Číslo výrobku:
ITP 200x50-Ø20 HL60 cv R25
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukc...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a výjimečnou nosností. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Náboj kola má délku 60 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje nosnosti 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h. Díky těmto parametrům je kolo ideální pro použití v leteckém průmyslu, systémech AMR, automatizovaných shuttle systémech, automobilovém průmyslu, výrobě keramiky a skla, kontejnerové výstavbě, vysokozdvižných vozících, těžkých AGV systémech, strojírenství a dalších náročných průmyslových aplikacích.