Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Ultratech plus je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a špičkovými technickými parametry. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem o šířce 50 mm vyrobeným z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 60 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý provoz. Hřídel je dimenzován na průměr otvoru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje optimální poměr mezi nízkou hmotností a vysokou pevností. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je ideálně vhodné pro aplikace v leteckém průmyslu, letišťním vybavení, systémech AMR, automatizovaných shuttle systémech, automobilovém průmyslu, výrobě keramiky a skla, vysokozdvižných vozících, těžkých AGV systémech a výrobních platformách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
ICP200x50-Ø20 plus
EAN
4031582445091
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,3 kg
Produktname
Ultratech plus
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Material des Radkörpers
Hliník
Material der Lauffläche
Ultratech polyuretan, Odlitý
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce