Kolo 200 mm
Ultratech
EAN:
4031582445114
Číslo výrobku:
ICP200x50-Ø20 soft
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Ultratech je vysoce výkonné kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vyni...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Ultratech je vysoce výkonné kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vynikajícími technickými parametry. Kolečko má průměr 200 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž běhoun je vyroben z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký a spolehlivý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je ideálně vhodné pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, opravárny, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce