Kolo 160 mm
Novatech
EAN:
4031582444667
Číslo výrobku:
ITP160x50-Ø20 HL60 super convex R25
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 160 mm s běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm a tělesem z hliníku. Náboj kola dosahuje délky 60 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto parametrům je vhodné pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce