Kolo 160 mm
Ultratech
Číslo objednávky:
199864993
EAN:
4031582445084
Číslo výrobku:
ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Ultratech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a špičkov...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Ultratech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a špičkovými technickými parametry. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno běhounem ze slitiny Ultratech polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Náboj kola má délku 60 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h. Díky těmto vlastnostem je Ultratech ideálním řešením pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, automobilovém sektoru, těžkých AGV systémech, automatizovaných shuttle systémech a dalších průmyslových odvětvích.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi