Kolo 160 mm
Ultratech plus
Číslo objednávky:
199864994
EAN:
4031582445145
Číslo výrobku:
ICP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Ultratech plus je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a šp...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Ultratech plus je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a špičkovými technickými parametry. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno hřídelem s otvorem o průměru 20 mm. Běhoun kola má šířku 50 mm a je vyroben z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 60 mm a je vyroben z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký chod a dlouhodobou spolehlivost. Statická nosnost kola činí 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, vysokozdvižných vozíků, výrobních vozíků a těžkých AGV systémů.