Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Ultratech plus je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce výkonné řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno běhounem o šířce 50 mm z materiálu Ultratech polyuretan, odlitého, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z litiny, která poskytuje robustnost a stabilitu. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a má náboj o délce 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, opravárny, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FCP160x50-Ø20 plus
EAN
4031582445190
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,1 kg
Název produktu
Ultratech plus
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm