Kolo 160 mm
Ultratech
Číslo objednávky:
199864992
EAN:
4031582445176
Číslo výrobku:
ICP 160x50-Ø20 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Ultratech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Ultratech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno běhounem o šířce 50 mm vyrobeným z odlitého Ultratech polyuretanu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a má náboj o délce 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je ideální pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, opravárny, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.