Kolo 160 mm
Ultratech
Číslo objednávky:
199864995
EAN:
4031582445152
Číslo výrobku:
FCP 160x50-Ø20 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Ultratech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s běhounem ze 40 mm širok...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Ultratech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s běhounem ze 40 mm širokého Ultratech polyuretanu v odlité formě. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj kola má délku 60 mm a je připevněn přes otvor o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, vysokozdvižných vozíků, opravárenských firem, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.