Kolo 175 mm
Maxtech
Číslo objednávky:
199005566
EAN:
4031582320602
Číslo výrobku:
PNP 175x30-Ø8 HL44
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 175...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 175 mm a šířku běhounu 30 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu s napětím, které zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Náboj kola má délku 44 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 8 mm. Nosnost kola dosahuje 150 kg v statickém zatížení a 75 kg v dynamickém zatížení při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a logistice.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi