Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 175 mm a šířkou běhounu 30 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, který je napjatý, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Těleso kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 150 kg, zatímco dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Maxtech ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
Číslo materiálu S4
199005567
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,4 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
70 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Polyuretan, Napěněný
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
175 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Černá
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi