- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de la banda de rodadura
-
Ruedas de poliuretano
Ruedas de poliuretano
Aro 80 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets amb un diàmetre de 80 mm i una banda de rodadura de poliuretà i fos amb una amplada de 25 mm, fabricada amb un cos d'acero i hierro. Incorpora un rodament de boles de precisió (RS/2RS) i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística automatitzada.
Aro 200 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials d'alta exigència. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 80 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. El forat de l'eix té un diàmetre de 25 mm amb una longitud de boixa de 92 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1680 kg a 4 km/h i 1400 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica màxima de 3360 kg, ideal per a sistemes AGV pesants, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm amb una amplada de banda de 50 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud de boixa de 58 mm. Incorpora rodament de rodillos rodets inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i estàtica de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta qualitat fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 100 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. L'eix té un diàmetre interior de 20 mm i el buc una longitud de 40 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà escumat de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de polipropilè i equipada amb rodament de boles de precisió. El conjunt presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 53 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials. Presenta un diàmetre de 80 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, amb una longitud de boixa de 44,4 mm i coixinet llis per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 100 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 300 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 400 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials. Amb un diàmetre de 160 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 800 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 100 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Incorpora rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, adequada per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 32 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un roamiento de rodillos i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 400 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, construcció de maquinària, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 160 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 100 mm i una longitud de boixa de 44 mm, incorpora un forat d'eix de 15 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 300 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 60 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a velocitats de 4-6 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 160 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud del boixa de 60 mm, equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 300 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 700 kg, ideal per a equipament aeroespacial, maquinària industrial i sistemes de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm, forat d'eix de 20 mm i longitud del boiard de 60 mm, incorpora rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb un cos d'alumini i una banda de rodadura de poliuretà fos. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 45 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i sistemes logístics automatitzats.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 160 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos d'amplada 50 mm, fabricada amb cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i dinàmica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AGV pesants, carretons elevadors, indústria aeroespacial i fabricants d'automòbils OEM.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech plus és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos d'amplada 50 mm, construïda amb un cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos d'amplada 50 mm, fabricada amb cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, indústria aeroespacial i fabricació automobilística.
Preguntas frecuentes
Advantages of Polyurethane Wheels
Polyurethane wheels are valued for their strength, rolling efficiency, and adaptability, making them suitable for a wide variety of applications. TENTE offers a broad portfolio of wheels in different polyurethane compounds and hardness levels, enabling individual solutions for diverse performance requirements. The ideal choice depends on factors such as floor conditions, load capacity, wheel size, and the type of castor housing used.
TENTE polyurethane castor wheels offer several key benefits:
High Wear Resistance – Polyurethane wheels are known for their excellent resistance to abrasion and cutting, providing long service life even in demanding environments. Harder compounds further enhance durability under high-load conditions.
Efficient Rolling Performance – With lower rolling resistance than many other wheel materials, polyurethane wheels make it easier to move loads smoothly and with less effort. Harder treads improve energy efficiency, while softer compounds balance comfort and control.
Vibration and Noise Dampening – Depending on tread hardness, polyurethane wheels can help reduce vibration and noise levels. Softer treads absorb more impacts for quieter operation, whereas harder treads prioritise rolling efficiency over damping.
Floor Protection – Non-marking polyurethane options protect sensitive surfaces and reduce wear on flooring, making them suitable for environments where maintaining surface quality is critical.
Types of Polyurethane Wheels
Polyurethane wheels are available in a wide range of designs, tread hardness levels, and load capacities, allowing you to select the ideal solution for almost any mobility requirement. At TENTE, our portfolio covers options from compact wheels designed for smaller applications to robust solutions capable of handling high loads in demanding environments. While the tread material influences performance, the castor housing plays an equally important role in determining the mobility solution’s overall load capacity, stability, and longevity. Selecting the right combination of wheel and housing ensures smooth operation, safety, and long-lasting performance. Below are some of the commonly searched polyurethane wheels:
Soft Polyurethane Wheels
Soft polyurethane wheels are designed to prioritise comfort and surface protection. Their elastic compounds provide improved vibration damping, quieter rolling, and enhanced traction, especially on smooth or delicate floors. They are ideal for environments where noise control and reduced surface wear are essential. When combined with lightweight housings, they offer even more responsive handling, while pairing them with reinforced housings enables use in higher load scenarios without compromising ride comfort. Among our product offerings, the ICP wheels serve as a prime example. They use our premium Ultratech casted polyurethane, available in different tread hardnesses, with the softest being 75 Shore A. These soft polyurethane wheels are available with an aluminium wheel body and precision ball bearings.
Hard Polyurethane Wheels
Hard polyurethane wheels are optimised for durability, energy efficiency, and high load capacities. Their reduced rolling resistance makes it easier to move heavier loads with less effort, especially on smooth industrial floors. These wheels also provide exceptional resistance to abrasion, cuts, and wear, giving them a long service life under demanding conditions. Paired with robust housings, they are well-suited for heavy duty transport and continuous-use applications where longevity and efficiency are top priorities. Within our selection, FTP wheels stand out as a notable example. They combine a durable 92 Shore A casted polyurethane tread, with a cast iron wheel body and precision ball bearings. When combined with a robust housing, these hard polyurethane wheels are an ideal solution for demanding industrial applications.
Small Polyurethane Wheels
Small polyurethane wheels are designed for equipment where compact dimensions and precise manoeuvrability are required. Despite their smaller size, they deliver smooth rolling performance and can be configured to meet a variety of load requirements depending on the chosen tread hardness and housing type. Lighter housings make them ideal for lower load requirements, while pairing them with robust reinforced housings increases their strength and stability in more demanding environments. One representative product line in our range are our UAP wheels, available as small as 50 mm wheel diameter. These small polyurethane wheels combine a polyamide wheel body with an injected polyurethane tread and precision ball bearings. They are commonly used in our Agila, Levina, and Linea castor series.
Fields of Application for Polyurethane Wheels
Polyurethane wheels are used across a wide range of industries thanks to their combination of durability, rolling efficiency, and adaptability. Their suitability for specific applications depends on factors such as tread hardness, wheel size, and the type of castor housing used. In healthcare environments, polyurethane wheels are often found on applications like medical carts, patient lifters, recliners, treatment chairs, hospital beds, and anything else where smooth, quiet rolling and reliable floor protection are essential. In the industrial sector, they support demanding applications like automated shuttle systems, heavy transport solutions, or machinery and workshop equipment, offering excellent wear resistance, low rolling resistance, and consistent handling even under substantial loads. For furniture and mobile applications, polyurethane wheels are integrated for example into catering carts, meal delivery systems, or store fixtures and displays, delivering controlled manoeuvrability, long service life, and a quieter rolling experience on sensitive floors. By selecting the right polyurethane compound, tread hardness, and matching them with suitable housings, TENTE polyurethane wheels can be configured to perform reliably — from precision-driven healthcare equipment to high-capacity industrial transport solutions.