- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
- Mobilier și design
-
Designeri
Role și Roți pentru Mobilier Designer
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru rulare silențioasă și protecția podelelor, fiind echipată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare fluidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, garantând durabilitatea și performanța uniformă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare silențioasă și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind montată pe un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate controlată și siguranță prin sistemul de frânare integrat.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru o aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru o mișcare uniformă. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din polipropilenă conductivă electric, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 61 mm. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate controlată prin sistemul de frână intermitentă.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă conductivă electric, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea optimă pe termen lung. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 68 mm, oferind un profil compact și eficient. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă conductivă electric, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea lină și durabilitatea îndelungată. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 68 mm, oferind un profil compact și eficient. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg, făcând-o ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul realizat din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și performanțe superioare în diverse aplicații profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură fixarea sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și proprietăți antistatice.
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 și carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc și de birou, cărucioare de medicamente și asistență medicală, azile și cămine de bătrâni, scaune de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și utilizează o tijă pivotantă pentru mecanismul de rotire, oferind mișcare fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind echipată cu rulment simplu cu tub spacer pentru rotire eficientă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 76 mm, făcându-l compact și versatil. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, fiind ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune și mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind montată pe rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și de birou, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc și de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc, cărucioare de medicamente, azile, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc, cărucioare de medicamente, azile, cărucioare de asistență medicală, scaune și mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru montaj. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind montată pe rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.