Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este realizată din poliamidă, un material robust și ușor, iar sistemul de pivotare este susținut de o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă a roții, reducând fricțiunea și uzura. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică este de 120 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 60 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații medicale și industriale. Rola pivotantă Linea light este utilizată în numeroase domenii, inclusiv în cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UAI065L51-10
EAN
4031582403886
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
60 kg
Capacitate de încărcare statică
120 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,11 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
134 mm
Raza de pivotare
67 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
13,9 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul pivotant este realizat din tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material cunoscut pentru aderență excelentă și performanță pe diferite suprafețe. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă a roții, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 120 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 60 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizări în căruciorele de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, căruciorele de catering, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, căruciorele de medicamente, azile și cămine de bătrâni, căruciorele de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Rola pivotantă 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o manevrabilitate superioară. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse configurații de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 120 kg, iar capacitatea dinamică atinge 60 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în medii medicale și comerciale. Rola pivotantă Linea light este ideală pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier general, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg