Rola pivotantă 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403909
Numărul produsului:
5920UAI065L51-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o manevrabilitate superioară. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse configurații de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 120 kg, iar capacitatea dinamică atinge 60 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în medii medicale și comerciale. Rola pivotantă Linea light este ideală pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier general, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă