Rola pivotantă 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403947
Numărul produsului:
5920PJI065L51-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafețe, cu un corp din polipropilenă care asigură rezistență și ușurință. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, ceea ce permite utilizarea în aplicații cu cerințe moderate de rezistență, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță sigură în condiții de deplasare continuă. Rola pivotantă Linea light este ideală pentru utilizare în cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier divers, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă