Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat printr-o tijă pivotantă care permite o mobilitate completă și o manevră ușoară în toate direcțiile. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu un corp din polipropilență, oferind durabilitate și rezistență la uzură, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care asigură aderență și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o rotație fluidă și o funcționare liniștită pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru utilizare în cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403961
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,1 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
134 mm
Raza de pivotare
67 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
13,9 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafețe, cu un corp din polipropilenă care asigură rezistență și ușurință. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, ceea ce permite utilizarea în aplicații cu cerințe moderate de rezistență, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță sigură în condiții de deplasare continuă. Rola pivotantă Linea light este ideală pentru utilizare în cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier divers, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diferite tipuri de suprafețe. Corpul roții este confecționat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a roții este de 68 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații medicale și industriale. Produsul este utilizat în căruciorele de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, căruciorele de catering, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, căruciorele de medicamente, azile și cămine de bătrâni, căruciorele de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg