Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și ușor, iar sistemul de pivotare este realizat printr-o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu integrat în structura roții asigură o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 180 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 90 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate. Linea light este ideală pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brate pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier general și de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, azile și cămine de bătrâni, mobilier media, și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
90 kg
Capacitate de încărcare statică
180 kg
Înălțime totală
75,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
162 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
81 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Sistem de blocare automată 75 mm
Sistem de blocare automată 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety este un sistem de blocare automată echipat cu gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă, necesitând o forță de eliberare de 23 N și o lungime a cursei arcului de 8 mm. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Sistemul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier media, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg