Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Linea light
EAN:
4031582370751
Numărul produsului:
5925XSP100L51-11 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 și carcasă din poliamidă cu tijă p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 și carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc și de birou, cărucioare de medicamente și asistență medicală, azile și cămine de bătrâni, scaune de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat