Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403916
Numărul produsului:
5925UAP065L51-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru montaj. Carcasa este fabric...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru montaj. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Montare
Carcasă
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat