Rola pivotantă 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394313
Numărul produsului:
5920UJI075L51-10 DM22 RAL 7035-7042 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este f...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și utilizează o tijă pivotantă pentru mecanismul de rotire, oferind mișcare fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind echipată cu rulment simplu cu tub spacer pentru rotire eficientă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 76 mm, făcându-l compact și versatil. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, fiind ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație