Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377385
Numărul produsului:
5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și precisă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și ușor, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu integrat în structura roții asigură o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 180 kg, permițând utilizarea în aplicații cu sarcini moderate și constante, în timp ce capacitatea dinamică este de 90 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță sigură în deplasări controlate. Rolă Linea light este ideală pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă