- 홈
- 산업
- 산업
- 기계 및 작업장 장비
-
작업대
작업 벤치용 휠 및 캐스터
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링을 채용하고 있으며, 축 구멍 직경은 15mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 46mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 46mm의 탄성 타이어(검은색, 가황) 소재를 사용한 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 58mm의 치수를 가집니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 45mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 180kg, 정적 하중 용량은 360kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 45mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드가 적용되어 우수한 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 45mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm입니다. 축 구멍 직경은 12mm로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 원활한 회전을 제공합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 45mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 180kg, 정적 하중 용량은 360kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 45mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적으로 사용할 수 있습니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 8mm 규격이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었습니다. 스테인리스 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg, 정적 하중 용량은 700kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 34mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체 재질과 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 36.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 허브 길이는 74mm이고 축 구멍 직경은 20mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 120kg, 동적 하중 60kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.