메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg, 정적 하중 용량은 700kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
UAD160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582452860
Core attributes
하우징 유형
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
350 kg
적재 용량 정적
700 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.67 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Wheel
트레드의 경도(D)
60 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능