메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 34mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 장착하고 있으며, 롤러 베어링을 사용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 320kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 렉 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UFR100x34-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582452891
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.25 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
34 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴