휠 125 mm
Elastech
EAN:
4031582442878
제품 번호:
UER125x40-Ø15 HL58
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디 소재의 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 58mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 15mm이며, 탄성 타이어를 검은색 가솝 재질로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디 소재의 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 58mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 15mm이며, 탄성 타이어를 검은색 가솝 재질로 사용하여 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장하며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg으로 설계되었습니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료