메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체 재질과 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
UFR125x40-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582452907
Core attributes
하우징 유형
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
250 kg
적재 용량 정적
500 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.42 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Wheel
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능